Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
756-1306/060-500
Codice componente
|
---|
756-1306/060-500 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connector type | CN1 | CN2 | Cable rated voltage (V) | Length (m) | Diametro cavo (mm) | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore) (mm²) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | N. di pin (RJ) | Colore cavo | Codifica | Connettore standard | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
458.27 € | 1 | 6 giorni | M12 | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | Connettore maschio, angolo retto | 60 | 50 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Giallo | B | Connettore Bus | Resistente ai raggi UV |
Loading...
Corrente nominale(A) | 4 | Valore nominale IP | IP67 | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo connettore | Connettore femmina, angolo retto | Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati sensore/attuatore (assemblato) |
Si trova sulla pagina di Cavo dati sensore / attuatore (assemblato) maschio M12, ad angolo retto, femmina, ad angolo retto, il codice articolo è il seguente: 756-1306/060-500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 756-1306/060-500.
Configura
Proprietà di base
CN1
Connector type
CN2
Cable rated voltage(V)
Length(m)
Diametro cavo(mm)
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²)
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
N. di pin (RJ)
Colore cavo
Codifica
Connettore standard
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
756-1106/060-200 |
756-1306/060-002 |
756-1306/060-003 |
756-1406/060-020 |
756-1406/060-050 |
756-1406/060-100 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Connector type | CN1 | CN2 | Cable rated voltage (V) | Length (m) | Diametro cavo (mm) | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore) (mm²) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | N. di pin (RJ) | Colore cavo | Codifica | Connettore standard | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280.11 € | 1 | 25 giorni | M12 | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | Connettore maschio, angolo retto | 300 | - | - | 0.34 | +80 | -50 | 5 | Viola | B | Profibus | Resistenza all'olio | |||
94.11 € | 1 | 6 giorni | M12 | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | Connettore maschio, angolo retto | 60 | 0.2 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Giallo | B | Connettore Bus | Resistente ai raggi UV | |||
96.35 € | 1 | 6 giorni | M12 | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | Connettore maschio, angolo retto | 60 | 0.3 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Giallo | B | Connettore Bus | Resistente ai raggi UV | |||
89.63 € | 1 | 25 giorni | M12 | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 300 | - | - | - | +80 | -40 | 5 | Viola | A | CAN aperto / DeviceNet | Ideale per catene portacavi | |||
123.24 € | 1 | 6 giorni | M12 | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 300 | - | - | - | +80 | -40 | 5 | Viola | A | CAN aperto / DeviceNet | Ideale per catene portacavi | |||
184.87 € | 1 | 6 giorni | M12 | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 300 | - | - | - | +80 | -40 | 5 | Viola | A | CAN aperto / DeviceNet | Ideale per catene portacavi |