Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
756-1406/060-020 |
756-1406/060-050 |
756-1406/060-100 |
756-1406/060-200 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connector type | CN1 | CN2 | Cable rated voltage (V) | Length (m) | Diametro cavo (mm) | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore) (mm²) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | N. di pin (RJ) | Colore cavo | Codifica | Connettore standard | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.63 € | 1 | 28 giorni | M12 | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 300 | - | - | - | +80 | -40 | 5 | Viola | A | CAN aperto / DeviceNet | Ideale per catene portacavi | |||
123.24 € | 1 | 7 giorni | M12 | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 300 | - | - | - | +80 | -40 | 5 | Viola | A | CAN aperto / DeviceNet | Ideale per catene portacavi | |||
184.87 € | 1 | 8 giorni | M12 | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 300 | - | - | - | +80 | -40 | 5 | Viola | A | CAN aperto / DeviceNet | Ideale per catene portacavi | |||
301.40 € | 1 | 29 giorni | M12 | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto | 300 | - | - | - | +80 | -40 | 5 | Viola | A | CAN aperto / DeviceNet | Ideale per catene portacavi |
Loading...
Corrente nominale(A) | 4 | Valore nominale IP | IP67 | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo connettore | Connettore femmina, angolo retto | Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Diametro cavo(mm)
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²)
Connector type
CN1
CN2
Cable rated voltage(V)
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
N. di pin (RJ)
Colore cavo
Codifica
Connettore standard
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Attributi opzionali