Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
756-1306/060-002 |
756-1306/060-003 |
756-1306/060-005 |
756-1306/060-010 |
756-1306/060-020 |
756-1306/060-050 |
756-1306/060-100 |
756-1306/060-200 |
756-1306/060-500 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connector type | CN1 | CN2 | Cable rated voltage (V) | Length (m) | Diametro cavo (mm) | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore) (mm²) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | N. di pin (RJ) | Colore cavo | Codifica | Connettore standard | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.11 € | 1 | 6 giorni | M12 | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | Connettore maschio, angolo retto | 60 | 0.2 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Giallo | B | Connettore Bus | Resistente ai raggi UV | |||
96.35 € | 1 | 5 giorni | M12 | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | Connettore maschio, angolo retto | 60 | 0.3 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Giallo | B | Connettore Bus | Resistente ai raggi UV | |||
96.35 € | 1 | 6 giorni | M12 | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | Connettore maschio, angolo retto | 60 | 0.5 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Giallo | B | Connettore Bus | Resistente ai raggi UV | |||
100.83 € | 1 | 6 giorni | M12 | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | Connettore maschio, angolo retto | 60 | - | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Giallo | B | Connettore Bus | Resistente ai raggi UV | |||
107.55 € | 1 | 6 giorni | M12 | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | Connettore maschio, angolo retto | 60 | - | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Giallo | B | Connettore Bus | Resistente ai raggi UV | |||
134.44 € | 1 | 6 giorni | M12 | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | Connettore maschio, angolo retto | 60 | - | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Giallo | B | Connettore Bus | Resistente ai raggi UV | |||
168.05 € | 1 | 6 giorni | M12 | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | Connettore maschio, angolo retto | 60 | - | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Giallo | B | Connettore Bus | Resistente ai raggi UV | |||
240.88 € | 1 | 6 giorni | M12 | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | Connettore maschio, angolo retto | 60 | - | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Giallo | B | Connettore Bus | Resistente ai raggi UV | |||
458.27 € | 1 | 6 giorni | M12 | [Maschio angolare] Connettore maschio, angolo retto | Connettore maschio, angolo retto | 60 | 50 | 6 | 0.14 | +60 | -25 | 5 | Giallo | B | Connettore Bus | Resistente ai raggi UV |
Loading...
Corrente nominale(A) | 4 | Valore nominale IP | IP67 | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo connettore | Connettore femmina, angolo retto | Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
CN1
Length(m)
Connector type
CN2
Cable rated voltage(V)
Diametro cavo(mm)
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²)
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
N. di pin (RJ)
Colore cavo
Codifica
Connettore standard
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Attributi opzionali