Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
756-1503/060-020 |
756-1503/060-050 |
756-1503/060-100 |
756-1503/060-200 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Cable rated voltage (V) | Diametro cavo (mm) | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore) (mm²) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | N. di pin (RJ) | Valore nominale IP | Colore cavo | Codifica | Connettore standard | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.31 € | 1 | 8 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore maschio, dritto | 60 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | IP67 | Giallo | - | Connettore Bus | Ideale per catene portacavi | |||
184.87 € | 1 | 8 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore maschio, dritto | 60 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | IP67 | Giallo | - | Connettore Bus | Ideale per catene portacavi | |||
319.33 € | 1 | 8 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore maschio, dritto | 60 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | IP67 | Giallo | - | Connettore Bus | Ideale per catene portacavi | |||
588.24 € | 1 | 8 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore maschio, dritto | 60 | - | 0.14 | +85 | -30 | 5 | IP67 | Giallo | - | Connettore Bus | Ideale per catene portacavi |
Loading...
Connector type | M12 | Corrente nominale(A) | 4 | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo connettore | Connettore maschio, dritto | Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
CN1
Diametro cavo(mm)
Codifica
CN2
Cable rated voltage(V)
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²)
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
N. di pin (RJ)
Valore nominale IP
Colore cavo
Connettore standard
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Attributi opzionali