Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
756-3103/040-020 |
756-3103/040-050 |
756-3103/040-100 |
756-3103/040-200 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Cable rated voltage (V) | Diametro cavo (mm) | Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore) (mm²) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | N. di pin (RJ) | Valore nominale IP | Colore cavo | Codifica | Connettore standard | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.48 € | 1 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore maschio, dritto | 250 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | IP67 | Grigio | - | Connettore per sensore | Ideale per catene portacavi | |||
52.03 € | 1 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore maschio, dritto | 250 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | IP67 | Grigio | - | Connettore per sensore | Ideale per catene portacavi | |||
67.21 € | 1 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore maschio, dritto | 250 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | IP67 | Grigio | - | Connettore per sensore | Ideale per catene portacavi | |||
109.79 € | 1 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore maschio, dritto | 250 | 6.20 | 0.75 | +80 | -30 | 4 | IP67 | Grigio | - | Connettore per sensore | Ideale per catene portacavi |
Loading...
Connector type | M12 | Corrente nominale(A) | 4 | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
---|---|---|---|---|---|
Tipo connettore | Connettore maschio, dritto | Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
CN1
Codifica
CN2
Cable rated voltage(V)
Diametro cavo(mm)
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)(mm²)
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
N. di pin (RJ)
Valore nominale IP
Colore cavo
Connettore standard
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Attributi opzionali