Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0828706 |
0828709 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza area di scrittura (mm) | N. di segnacavi | Etichette per foglio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 15 | 40 | 4 | |
26.77 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 30 | 30 | 3 |
Loading...
Color | Bianco | Lunghezza area di scrittura(mm) | 50 | Temperatura max(°C) | +120 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min(°C) | -40 | Tipo di segnacavo (categoria) | Etichettatura dispositivo | Caratteristiche del segnacavo | Stampabile |
Materiale | Policarbonato (PC) | Tipi di montaggio | Clip | Serie (segnacavi) | UC |
Ideale per serie | Dispositivi e apparecchiature | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Larghezza area di scrittura(mm)
N. di segnacavi
Etichette per foglio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali