Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0808095 |
0808231 |
0808244 |
0808257 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Lunghezza area di scrittura (mm) | Larghezza area di scrittura (mm) | N. di segnacavi | Etichette per foglio | Etichettatura | Tipo di accessorio (connettori) | Tipo di segnacavo (categoria) | Caratteristiche del segnacavo | Materiale | Tipi di montaggio | Serie (segnacavi) | Compatibile con (dettagli) | Ideale per serie | Tipo (varie) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.76 € | 10 | 7 giorni | - | - | - | - | - | 40 x 17 mm | Inserto | - | - | Pellicola di poliestere | - | - | KMK 3 · 56 pezzi | - | Con foratura | - | ||
9.76 € | 10 | 19 giorni | Bianco | 24 | 4 | 4880 | 488 | - | - | Segnacavo | Stampabile | Carta | Scorrimento | ESL | - | Targhetta | - | Sì | ||
9.67 € | 10 | 7 giorni | Bianco | 44 | 7 | 1360 | 136 | - | - | Segnacavo | Stampabile | Carta | Scorrimento | ESL | - | Targhetta | - | Sì | ||
9.76 € | 10 | 7 giorni | - | - | - | - | - | 29 x 8 | - | - | - | Pellicola di poliestere | - | - | KMK · 174 livelli | - | Con foratura | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Color
Lunghezza area di scrittura(mm)
Larghezza area di scrittura(mm)
N. di segnacavi
Etichette per foglio
Etichettatura
Tipo di accessorio (connettori)
Tipo di segnacavo (categoria)
Caratteristiche del segnacavo
Materiale
Tipi di montaggio
Serie (segnacavi)
Compatibile con (dettagli)
Ideale per serie
Tipo (varie)
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali