Etichetta US-EML

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0800458
0800460
0800461
0800463
0800465
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Lunghezza area di scrittura
(mm)
Larghezza area di scrittura
(mm)
N. di segnacavi Etichette per foglio

3.22 €

10 7 giorni Bianco20864064

3.22 €

10 7 giorni Giallo20864064

3.22 €

10 7 giorni Bianco17880080

3.22 €

10 7 giorni Giallo17880080

3.27 €

10 7 giorni Bianco1440101

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura max(°C) +150 Temperatura min(°C) -40 Tipo di segnacavo (categoria) Etichettatura dispositivo
Caratteristiche del segnacavo Senza silicone Materiale PVC Tipi di montaggio Adesivo
Serie (segnacavi) US Ideale per serie Componenti e centraline Merci industriali

Supporto tecnico