Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Lunghezza area di scrittura(mm) | 1000 | Larghezza area di scrittura(mm) | 15 | Temperatura max(°C) | +105 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min(°C) | -40 | Tipo di segnacavo (categoria) | Targhetta | Caratteristiche del segnacavo | Classe di infiammabilità UL94 |
Materiale | PVC | Tipi di montaggio | Scorrimento | Serie (segnacavi) | CARRIER |
Ideale per serie | Phoenix Contact EMP-AL | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali