Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0827452 |
0827453 |
0827454 |
0829365 |
0829530 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Lunghezza area di scrittura (mm) | Larghezza area di scrittura (mm) | Tipo di segnacavo (categoria) | Caratteristiche del segnacavo | Tipi di montaggio | Ideale per serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02 € | 40 | 26 giorni | Nero | 49 | 15 | Etichettatura dispositivo | targhette a scatto | Clip | Interruttori da 22mm | ||
1.11 € | 40 | 26 giorni | Nero | 60 | 15 | Etichettatura dispositivo | targhette a scatto | Clip | Interruttori da 22mm | ||
1.18 € | 30 | 26 giorni | Nero | 60 | 30 | Etichettatura dispositivo | targhette a scatto | Clip | Interruttori da 22mm | ||
1.27 € | 10 | 26 giorni | Nero | 85.60 | 54 | Etichettatura dispositivo | targhette a scatto | Clip | Interruttori da 22mm | ||
6.60 € | 25 | 7 giorni | Trasparente | 1000 | 15 | Targhetta | Classe di infiammabilità UL94 | Scorrimento | Phoenix Contact EMP-AL |
Loading...
Temperatura max(°C) | +105 | Temperatura min(°C) | -40 | Materiale | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Serie (segnacavi) | CARRIER | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Lunghezza area di scrittura(mm)
Larghezza area di scrittura(mm)
Tipo di segnacavo (categoria)
Caratteristiche del segnacavo
Tipi di montaggio
Ideale per serie
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali