Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0801505
Color | Bianco | Lunghezza area di scrittura(mm) | 30 | Larghezza area di scrittura(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
N. di segnacavi | 240 | Etichette per foglio | 24 | Temperatura max(°C) | +120 |
Temperatura min(°C) | -40 | Tipo di segnacavo (categoria) | Etichettatura dispositivo | Caratteristiche del segnacavo | Senza silicone |
Materiale | Policarbonato (PC) | Tipi di montaggio | Clip | Serie (segnacavi) | UCT |
Ideale per serie | Dispositivi e apparecchiature | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Segnamorsetti, foglio, il codice articolo è il seguente: 0801505.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0801505.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali