Segnamorsetti, scheda

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0829255
0829260
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza area di scrittura
(mm)
N. di segnacavi Etichette per foglio

4.53 €

10 25 giorni 9.8013013

4.53 €

10 25 giorni 6.6020020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Bianco Lunghezza area di scrittura(mm) 10 Temperatura max(°C) +80
Temperatura min(°C) -30 Tipo di segnacavo (categoria) Etichettatura per morsetti Caratteristiche del segnacavo Senza silicone
Materiale PVC Tipi di montaggio Clip Serie (segnacavi) US
Ideale per serie Uso universale Merci industriali

Supporto tecnico