Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0807740
Color | Bianco | Lunghezza area di scrittura(mm) | 20 | Larghezza area di scrittura(mm) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
N. di segnacavi | 400 | Etichette per foglio | 40 | Temperatura max(°C) | +80 |
Temperatura min(°C) | -40 | Tipo di segnacavo (categoria) | Etichettatura dispositivo | Materiale | Acrilonitrile butadiene stirene |
Tipi di montaggio | Clip | Serie (segnacavi) | SS | Ideale per serie | Siemens SIRIUS 3R |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Scheda cartellini, per la serie di apparecchiature di comando Siemens SIRIUS 3R, il codice articolo è il seguente: 0807740.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0807740.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali