Segnacavi - UCT-WMCO 6.1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0832106

Codice componente
0832106
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.36 €

5 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Bianco Lunghezza area di scrittura(mm) 23 Larghezza area di scrittura(mm) 8
N. di segnacavi 18 Per diametro esterno (max)(mm) 6.10 Per diametro esterno (min)(mm) 5.40
Tipo di segnacavo (categoria) Segnacavo Caratteristiche del segnacavo Stampabile Materiale PC
Tipi di montaggio Clip Serie (segnacavi) UCT-WMCO

Si trova sulla pagina di Segnacavi - UCT-WMCO 6.1, il codice articolo è il seguente: 0832106.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0832106.

Supporto tecnico