Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1554649 |
1554652 |
1554665 |
1671108 |
1693791 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Cable rated voltage (V) | Diametro esterno (mm) | Corrente nominale (A) | Valore nominale IP | Numero totale di pin | Sezione trasversale del connettore (max) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.22 € | 6 | 67 giorni | 250 | 1.20 | 4 | IP67 | 4 | 0.34 | |||
36.85 € | 5 | 67 giorni | 60 | 1.20 | 4 | IP67 | 5 | 0.34 | |||
41.71 € | 5 | 91 giorni | 30 | 1.15 | 2 | IP69K | 8 | 0.25 | |||
16.42 € | 12 | 84 giorni | 60 | 1.20 | 4 | IP67 | 5 | 0.34 | |||
15.79 € | 12 | 84 giorni | 250 | 1.20 | 4 | IP67 | 4 | 0.34 |
Loading...
Lunghezza(m) | 0.5 | Codifica | A | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
---|---|---|---|---|---|
Connettore standard | Connettore sensore | Tipo connettore | Connettore femmina, incorporato | Materiale guaina | TPE |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Cavo, estremità aperta | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Connettore femmina M12, integrato |
Attacco filettato | M12 |
Configura
Proprietà di base
Cable rated voltage(V)
Diametro esterno(mm)
Corrente nominale(A)
Valore nominale IP
Numero totale di pin
Sezione trasversale del connettore (max)(mm²)
Attributi opzionali