Giunto Combi PPC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3000652
3000653
3000655
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Colore Tipo di accessorio (connettori)

0.81 €

250 7 giorni 41Grigio-

0.81 €

250 7 giorni 20.5Grigio-

0.81 €

250 7 giorni 20.5Verde - gialloConnettore per componenti

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.14 Corrente nominale(A) 24
Tensione nominale(V) 500 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Materiale Termoplastica

Supporto tecnico