Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3042189
Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.5 | Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.14 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Corrente nominale(A) | 24 | Tensione nominale(V) | 500 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 37.2 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Colore | Nero |
Materiale | Termoplastica |
Si trova sulla pagina di Giunto Combi SC, il codice articolo è il seguente: 3042189.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3042189.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali