Giunto PPC 1.5 / S-NS / 1-L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3213700

Codice componente
3213700
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.77 €

250 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 1.5 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.14 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 1.5
Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.14 Corrente nominale(A) 17.5 Tensione nominale(V) 17.5
Misura prodotto (larghezza)(mm) 3.5

Si trova sulla pagina di Giunto PPC 1.5 / S-NS / 1-L, il codice articolo è il seguente: 3213700.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3213700.

Supporto tecnico