Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1670293
Codice componente
|
---|
1670293 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Diametro cavo (mm) | Diametro foro di montaggio (mm) | Gamma temperatura (°C) | Materiale contatto | Collegamento (componenti) | Tipo connettore | Tipo di connettore (categoria) | Standard | Contatto guida (PE) | Materiale alloggiamento | Tipo di guarnizione | Sezione trasversale del connettore (min.) (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.30 € | 30 | 26 giorni | 3 | 125 | - | 18.60 | -25 - +85 | CuZn, placcatura in stagno | CEE 7/16 CEE maschio | - | Passante per connettore a banana | conforme a UL 94 PA VO · UL-/ CSA | - | PE | Blocco a vite | - |
Loading...
Valore nominale IP | IP67 | AWG | 18–16 | Numero di pin | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Verde | Serie (connettori) | QUICKON | Merci industriali | Sì |
Angolo di collegamento(°) | 180 | Sezione trasversale del connettore (max)(mm²) | 1.5 |
Si trova sulla pagina di Passaparete Q 1.5 / 2FL, il codice articolo è il seguente: 1670293.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1670293.
Configura
Proprietà di base
Diametro cavo(mm)
Tipo connettore
Contatto guida (PE)
Sezione trasversale del connettore (min.)(mm2)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Diametro foro di montaggio(mm)
Gamma temperatura(°C)
Materiale contatto
Collegamento (componenti)
Tipo di connettore (categoria)
Standard
Materiale alloggiamento
Tipo di guarnizione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1640647 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Diametro cavo (mm) | Diametro foro di montaggio (mm) | Gamma temperatura (°C) | Materiale contatto | Collegamento (componenti) | Tipo connettore | Tipo di connettore (categoria) | Standard | Contatto guida (PE) | Materiale alloggiamento | Tipo di guarnizione | Sezione trasversale del connettore (min.) (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.30 € | 30 | 26 giorni | 17.5 | 250 | 6-12 | 25 | -25 - +50 | - | IDC | Passante | Connettore filo | - | No | PA | - | 0.75 |