Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1640647
Codice componente
|
---|
1640647 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Diametro cavo (mm) | Diametro foro di montaggio (mm) | Gamma temperatura (°C) | Materiale contatto | Collegamento (componenti) | Tipo connettore | Tipo di connettore (categoria) | Standard | Contatto guida (PE) | Materiale alloggiamento | Tipo di guarnizione | Sezione trasversale del connettore (min.) (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.30 € | 30 | 26 giorni | 17.5 | 250 | 6-12 | 25 | -25 - +50 | - | IDC | Passante | Connettore filo | - | No | PA | - | 0.75 |
Loading...
Valore nominale IP | IP67 | AWG | 18–16 | Numero di pin | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Verde | Serie (connettori) | QUICKON | Merci industriali | Sì |
Angolo di collegamento(°) | 180 | Sezione trasversale del connettore (max)(mm²) | 1.5 |
Si trova sulla pagina di Passaparete Q 1.5 / 2FL, il codice articolo è il seguente: 1640647.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1640647.
Configura
Proprietà di base
Materiale contatto
Standard
Tipo di guarnizione
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Diametro cavo(mm)
Diametro foro di montaggio(mm)
Gamma temperatura(°C)
Collegamento (componenti)
Tipo connettore
Tipo di connettore (categoria)
Contatto guida (PE)
Materiale alloggiamento
Sezione trasversale del connettore (min.)(mm2)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1670293 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Diametro cavo (mm) | Diametro foro di montaggio (mm) | Gamma temperatura (°C) | Materiale contatto | Collegamento (componenti) | Tipo connettore | Tipo di connettore (categoria) | Standard | Contatto guida (PE) | Materiale alloggiamento | Tipo di guarnizione | Sezione trasversale del connettore (min.) (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.30 € | 30 | 26 giorni | 3 | 125 | - | 18.60 | -25 - +85 | CuZn, placcatura in stagno | CEE 7/16 CEE maschio | - | Passante per connettore a banana | conforme a UL 94 PA VO · UL-/ CSA | - | PE | Blocco a vite | - |