Passaparete Q 1.5 / 3A50

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1640731

Codice componente
1640731
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.27 €

10 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 3 Tensione nominale(V) 125 Valore nominale IP IP67
AWG 18–16 Diametro foro di montaggio(mm) 20.4 Gamma temperatura(°C) -40 - +85
Numero di pin 2 + PE Colore Verde Materiale contatto CuZn, placcatura in stagno
Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Tipo di connettore (categoria) Passante per connettore a banana Serie (connettori) QUICKON
Standard conforme a UL 94 PA VO · UL-/ CSA Merci industriali Contatto guida (PE)
Angolo di collegamento(°) 180 Sezione trasversale del connettore (max)(mm²) 1.5 Materiale alloggiamento PE
Tipo di guarnizione Blocco a vite

Si trova sulla pagina di Passaparete Q 1.5 / 3A50, il codice articolo è il seguente: 1640731.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1640731.

Supporto tecnico