Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1551464
Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V) | 60 | Valore nominale IP | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno(mm) | 1.20 | Numero di pin | 5 | Codifica | A |
Collegamento (componenti) | Saldatura | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Connettore femmina M12, integrato |
Connettore standard | Connettore sensore | Tipo connettore | Connettore femmina, incorporato | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Merci industriali | Sì | Attacco filettato | M12 | Sezione trasversale del connettore (max)(mm²) | 0.34 |
Si trova sulla pagina di Passaparete SACC-CI-M12FS, il codice articolo è il seguente: 1551464.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1551464.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali