Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1401350
Codice componente
|
---|
1401350 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo (m) | Temperatura massima (°C) | Numero di pin | Tensione nominale (V) | Caratteristiche del connettore quadrato | Descrizione schema circuito | Materiale guaina | Display | Tipo (connettori valvola) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.85 € | 5 | 7 giorni | 3 | +80 | 3 | 24 | Senza alogeni | - | PUR | LED | Standard BI |
Loading...
Profilo connettore | ad angolo retto | Temperatura minima(°C) | -40 | Colore | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Tipo connettore | Maschio | Tipo di connettore quadrato (categoria) | Connettore quadrato + cavo sagomato |
Si trova sulla pagina di Connettore quadrato + cavo sagomato, il codice articolo è il seguente: 1401350.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1401350.
Configura
Proprietà di base
Descrizione schema circuito
Lunghezza cavo(m)
Temperatura massima(°C)
Numero di pin
Tensione nominale(V)
Caratteristiche del connettore quadrato
Materiale guaina
Display
Tipo (connettori valvola)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1400732 |
1400798 |
1400814 |
1401434 |
1401435 |
1401448 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza cavo (m) | Temperatura massima (°C) | Numero di pin | Tensione nominale (V) | Caratteristiche del connettore quadrato | Descrizione schema circuito | Materiale guaina | Display | Tipo (connettori valvola) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.45 € | 6 | 7 giorni | 10 | +80 | 3 | 230 | Senza alogeni | - | PUR | - | Standard A | |||
20.90 € | 9 | 7 giorni | 5 | +80 | 3 | 24 | - | - | PUR | LED | Standard A | |||
19.20 € | 10 | 43 giorni | 5 | +80 | 3 | 230 | - | - | PUR | - | C standard | |||
33.48 € | 6 | 7 giorni | 1.50 | +80 | 3 | 24 | Senza alogeni | - | PUR | LED | C standard | |||
36.85 € | 5 | 7 giorni | 3 | +80 | 3 | 24 | Senza alogeni | - | PUR | LED | C standard | |||
41.35 € | 5 | 63 giorni | 5 | +80 | 3 | 24 | Senza alogeni | - | PUR | LED | C standard |