Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1553488
Codice componente
|
---|
1553488 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Connection direction | AWG | Numero di pin | Materiale contatto | Codifica | Lato collegamento tipo di filettatura | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Connettore standard | Tipo connettore | Attacchi per collegamento sensore/attuatore | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.21 € | 20 | Preventivo | 1.50 | - | - | 12 | - | - | M12 | Spina M12, integrata | Personalizzabile | Connettore per sensore | Montaggio a contatto | - | Sì |
Loading...
Valore nominale IP | IP67 | Collegamento (componenti) | Saldatura | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
---|
Si trova sulla pagina di Passaparete SACC-DSI-M12MS, il codice articolo è il seguente: 1553488.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1553488.
Configura
Proprietà di base
Connection direction
AWG
Materiale contatto
Codifica
Attacchi per collegamento sensore/attuatore
Corrente nominale(A)
Numero di pin
Lato collegamento tipo di filettatura
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Lato collegamento B (sensori/attuatori)
Connettore standard
Tipo connettore
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1441765 |
1441804 |
1441888 |
1441927 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente nominale (A) | Connection direction | AWG | Numero di pin | Materiale contatto | Codifica | Lato collegamento tipo di filettatura | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Connettore standard | Tipo connettore | Attacchi per collegamento sensore/attuatore | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.83 € | 20 | 82 giorni | - | [Altro] montaggio | - | 5 | - | A | M12 | Spina M12, integrata | Personalizzabile | Connettore per sensore | Maschio | - | Sì | |||
18.37 € | 20 | 82 giorni | - | - | 6mm | 8 | CuZn | A | - | - | - | - | - | Raccordo pannello posteriore M16 | - | |||
14.57 € | 20 | 82 giorni | - | [Altro] montaggio | - | 5 | - | A | M12 | Spina M12, integrata | Personalizzabile | Connettore per sensore | Maschio | - | Sì | |||
19.91 € | 20 | 82 giorni | - | [Altro] montaggio | - | 8 | - | A | M12 | Spina M12, integrata | Personalizzabile | Connettore per sensore | Maschio | - | Sì |