Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1642153
Codice componente
|
---|
1642153 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Valore nominale IP | AWG | Diametro cavo (mm) | Misura prodotto (diam.) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Sezione connettore (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Materiale custodia | Materiale contatto | Con tenuta | Standard | Tipo (misc.) | Contatto guida (PE) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.78 € | 13 | 7 giorni | 17.5 | 500 | [Disponibile] IP69K | 18–16 | 6–12 | - | - | 0.75–1.5mm² | -25–80 | 4 | 17.5 | PA | CuZn, placcatura in stagno | Bloccaggio a vite | conformi a UL 94 PA VO · UL-/ CSA | Connettore cavo | No |
Loading...
Angolo di attacco(°) | 180 | Colore | Nero | Collegamento (componenti) | Con perforazione d'isolante |
---|---|---|---|---|---|
Tipo connettore | Connettore filo | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana | Serie (connettori) | QUICKON |
Si trova sulla pagina di Connettore per cavo QUICKON, il codice articolo è il seguente: 1642153.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1642153.
Configura
Proprietà di base
Valore nominale IP
Misura prodotto (diam.)(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
AWG
Diametro cavo(mm)
Sezione connettore(mm²)
Gamma temperatura(°C)
Numero di pin
Corrente nominale (dettagli)(A)
Materiale custodia
Materiale contatto
Con tenuta
Standard
Tipo (misc.)
Contatto guida (PE)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1403784 |
1403831 |
1403834 |
1403836 |
1403838 |
1642182 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Valore nominale IP | AWG | Diametro cavo (mm) | Misura prodotto (diam.) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Sezione connettore (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Materiale custodia | Materiale contatto | Con tenuta | Standard | Tipo (misc.) | Contatto guida (PE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.73 € | 12 | 7 giorni | - | - | - | 16–14 | 11–6 | 39.1 | 87.8 | 2.5 mm² (max) | -40 - +85 | 4+PE | - | PA | CuZn, placcatura in stagno | Bloccaggio a vite | conformi a UL 94 PA VO · UL-/ CSA | - | Sì | |||
11.67 € | 16 | 19 giorni | - | 690 | [Disponibile] IP69K | 16–14 | 9–16 | - | - | 2.5 mm² (max) | -25 - +85 | 4+PE | - | - | Con placcatura in argento | - | - | - | Sì | |||
11.67 € | 16 | 7 giorni | - | - | [Disponibile] IP69K | 16–14 | 6 - 11 | - | - | 2.5 mm² (max) | -40 - +85 | 4+PE | - | PA | - | Bloccaggio a vite | conformi a UL 94 PA VO · UL-/ CSA | - | Sì | |||
16.21 € | 12 | 7 giorni | - | - | [Disponibile] IP69K | 16–14 | 9–16 | - | - | 1–2.5mm² | -40 - +85 | 4+PE | - | PA | CuZn, placcatura in stagno | Bloccaggio a vite | conformi a UL 94 PA VO · UL-/ CSA | - | Sì | |||
16.21 € | 12 | 7 giorni | - | 690 | [Disponibile] IP69K | 16–14 | 6 - 11 | - | - | 1–2.5mm² | -40 - +85 | 4+PE | - | PA | CuZn, placcatura in stagno | Bloccaggio a vite | conformi a UL 94 PA VO · UL-/ CSA | - | Sì | |||
14.78 € | 13 | 7 giorni | 2.5 | - | [Disponibile] IP69K | 18–16 | 6–12 | - | - | 0.75–1.5mm² | -25 - +85 | 3 + PE | - | PA | CuZn, placcatura in stagno | Bloccaggio a vite | conformi a UL 94 PA VO · UL-/ CSA | - | Sì |