Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1403838
Codice componente
|
---|
1403838 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Valore nominale IP | AWG | Diametro cavo (mm) | Misura prodotto (diam.) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Sezione connettore (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Materiale custodia | Materiale contatto | Con tenuta | Standard | Tipo (misc.) | Contatto guida (PE) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.21 € | 12 | 7 giorni | - | 690 | [Disponibile] IP69K | 16–14 | 6 - 11 | - | - | 1–2.5mm² | -40 - +85 | 4+PE | - | PA | CuZn, placcatura in stagno | Bloccaggio a vite | conformi a UL 94 PA VO · UL-/ CSA | - | Sì |
Loading...
Angolo di attacco(°) | 180 | Colore | Nero | Collegamento (componenti) | Con perforazione d'isolante |
---|---|---|---|---|---|
Tipo connettore | Connettore filo | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana | Serie (connettori) | QUICKON |
Si trova sulla pagina di Connettore per cavo QUICKON, il codice articolo è il seguente: 1403838.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1403838.
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Valore nominale IP
Misura prodotto (diam.)(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tipo (misc.)
Tensione nominale(V)
AWG
Diametro cavo(mm)
Sezione connettore(mm²)
Gamma temperatura(°C)
Numero di pin
Materiale custodia
Materiale contatto
Con tenuta
Standard
Contatto guida (PE)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1403831 |
1403834 |
1403836 |
1641879 |
1642140 |
1642153 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Valore nominale IP | AWG | Diametro cavo (mm) | Misura prodotto (diam.) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Sezione connettore (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Materiale custodia | Materiale contatto | Con tenuta | Standard | Tipo (misc.) | Contatto guida (PE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.67 € | 16 | 19 giorni | - | 690 | [Disponibile] IP69K | 16–14 | 9–16 | - | - | 2.5 mm² (max) | -25 - +85 | 4+PE | - | - | Con placcatura in argento | - | - | - | Sì | |||
11.67 € | 16 | 7 giorni | - | - | [Disponibile] IP69K | 16–14 | 6 - 11 | - | - | 2.5 mm² (max) | -40 - +85 | 4+PE | - | PA | - | Bloccaggio a vite | conformi a UL 94 PA VO · UL-/ CSA | - | Sì | |||
16.21 € | 12 | 7 giorni | - | - | [Disponibile] IP69K | 16–14 | 9–16 | - | - | 1–2.5mm² | -40 - +85 | 4+PE | - | PA | CuZn, placcatura in stagno | Bloccaggio a vite | conformi a UL 94 PA VO · UL-/ CSA | - | Sì | |||
10.20 € | 18 | 7 giorni | - | 500 | [Disponibile] IP69K | 24 - 22 | 3.5–6 | - | - | 0.14–0.34mm² | -25–80 | 4 | 5 | PA | CuZn, placcatura in stagno | Bloccaggio a vite | conformi a UL 94 PA VO · UL-/ CSA | Connettore cavo | No | |||
12.30 € | 15 | 7 giorni | 9 | - | [Disponibile] IP69K | 22–18 | 4 - 8 | - | - | 0.75–0.75mm² | -25–80 | 4 | 9 | PA | CuZn, placcatura in stagno | Bloccaggio a vite | conformi a UL 94 PA VO · UL-/ CSA | Connettore cavo | No | |||
14.78 € | 13 | 7 giorni | 17.5 | 500 | [Disponibile] IP69K | 18–16 | 6–12 | - | - | 0.75–1.5mm² | -25–80 | 4 | 17.5 | PA | CuZn, placcatura in stagno | Bloccaggio a vite | conformi a UL 94 PA VO · UL-/ CSA | Connettore cavo | No |