Codice articolo del costruttore: 1419632
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 15.79 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Diametro esterno: 1.20 mm
Sezione connettore: 0.34 mm² (max) mm²
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1419632
Codice componente
|
---|
1419632 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.79 € | 12 | 7 giorni | 1.20 | 0.34 mm² (max) |
Loading...
Connection direction | integrato | Valore nominale IP | IP67 | Lunghezza cavo(m) | 0.50 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 4 | Codifica | A | Materiale guaina | PUR |
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Cavo, estremità aperta |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Femmina M12, incorporata | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Presa |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Connettore femmina M12 integrato per sensore / attuatore, il codice articolo è il seguente: 1419632.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1419632.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore(mm²)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1419658 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (mm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.42 € | 12 | 67 giorni | 2.60 | 0.75mm² (max) |