Codice articolo del costruttore: 1405402
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 72.49 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Corrente nominale: - A
Tensione nominale: - V
Valore nominale IP: [Disponibile] IP69K
AWG: -
Diametro cavo: - mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1405402
Codice componente
|
---|
1405402 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Valore nominale IP | AWG | Diametro cavo (mm) | Angolo di attacco (°) | Sezione connettore (mm²) | Livello di contaminazione | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Materiale custodia | Materiale contatto | Compatibile con (dettagli) | Collegamento (componenti) | Tipo connettore | Caratteristiche connettore DIN | Con tenuta | Serie (connettori) | Standard | Tipo (misc.) | Contatto guida (PE) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.49 € | 3 | 7 giorni | - | - | [Disponibile] IP69K | - | - | 180 | 2.5 mm² (max) | - | -25 - +85 | - | - | - | - | - | - | IDC | - | - | - | QUICKON | - | - | - |
Loading...
Colore | Nero | Tipo di connettore (categoria) | Separatore connettore a banana |
---|
Si trova sulla pagina di Distributore a T QUICKON, il codice articolo è il seguente: 1405402.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1405402.
Configura
Proprietà di base
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
AWG
Diametro cavo(mm)
Livello di contaminazione
Numero di pin
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Materiale custodia
Materiale contatto
Compatibile con (dettagli)
Tipo connettore
Caratteristiche connettore DIN
Con tenuta
Standard
Tipo (misc.)
Contatto guida (PE)
Valore nominale IP
Angolo di attacco(°)
Sezione connettore(mm²)
Gamma temperatura(°C)
Collegamento (componenti)
Serie (connettori)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1405401 |
1405404 |
1411414 |
1411415 |
1411416 |
1411417 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Valore nominale IP | AWG | Diametro cavo (mm) | Angolo di attacco (°) | Sezione connettore (mm²) | Livello di contaminazione | Gamma temperatura (°C) | Numero di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Materiale custodia | Materiale contatto | Compatibile con (dettagli) | Collegamento (componenti) | Tipo connettore | Caratteristiche connettore DIN | Con tenuta | Serie (connettori) | Standard | Tipo (misc.) | Contatto guida (PE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.17 € | 3 | 7 giorni | - | - | [Disponibile] IP69K | 16–14 | 6 - 11 | 180 | 1–2.5mm² | 3 | -25–80 | 4+PE | 20 | 690 | PA | CuZn, placcatura in stagno | Cavi rigidi e flessibili | Con perforazione d'isolante | Ripartitore a T | 3 dadi QUICKON | Bloccaggio a vite | QUICKON | conformi a UL 94 PA VO · UL-/ CSA | 3 dadi QUICKON inclusi | Sì | |||
68.85 € | 3 | 19 giorni | - | 690 | [Disponibile] IP69K | 16–14 | 9–16 | 180 | 2.5 mm² (max) | - | -25 - +85 | 4+PE | - | - | - | Con placcatura in argento | - | IDC | - | - | - | QUICKON | - | - | Sì | |||
86.80 € | 3 | 7 giorni | 40 | - | [Disponibile] IP66 | 14–10 | 9–14mm | - | 2.5–6mm² | - | - | 4+PE | - | - | PA | Rame | - | Con perforazione d'isolante | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Sì | |||
86.80 € | 3 | 7 giorni | 40 | - | [Disponibile] IP66 | 14–10 | 12–20mm | - | 2.5–6mm² | - | - | 4+PE | - | - | PA | Rame | - | Con perforazione d'isolante | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Sì | |||
82.47 € | 3 | 7 giorni | 40 | - | [Disponibile] IP66 | 14–10 | 9–14mm | - | 2.5–6mm² | - | - | 4+PE | - | - | PA | Rame | - | Con perforazione d'isolante | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Sì | |||
82.47 € | 3 | 7 giorni | 40 | - | [Disponibile] IP66 | 14–10 | 12–20mm | - | 2.5–6mm² | - | - | 4+PE | - | - | PA | Rame | - | Con perforazione d'isolante | - | - | QUICKON | QPD | - | - | Sì |