Codice articolo del costruttore: 1424237
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 24.18 €
Tempi di consegna: 33 giorni
Corrente nominale: 1.50 A
Numero di pin: 8
Merci industriali: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1424237
Connection direction | integrato | Valore nominale IP | IP67 | Codifica | A |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento (componenti) | Saldatura | Lato collegamento tipo di filettatura | M8 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Personalizzabile |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Presa M8, integrata | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Presa |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Connettore da incasso SACC-DSI, femmina, M8, il codice articolo è il seguente: 1424237.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1424237.
Configura
Proprietà di base
Merci industriali
Corrente nominale(A)
Numero di pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1424235 |
1436534 |
1456116 |
1456129 |
1456132 |
1456145 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente nominale (A) | Numero di pin | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08 € | 20 | 33 giorni | 1.50 | 8 | - | |||
15.79 € | 20 | 33 giorni | 1.50 | 6 | Sì | |||
14.68 € | 20 | 7 giorni | - | 3 | Sì | |||
16.63 € | 20 | 7 giorni | - | 4 | Sì | |||
21.86 € | 20 | 7 giorni | 1.50 | 6 | Sì | |||
23.18 € | 20 | 33 giorni | - | 3 | Sì |