Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2717029 |
2717061 |
2717074 |
2717113 |
2717139 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Livello di contaminazione | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Classe di infiammabilità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.74 € | 50 | 7 giorni | 4 | 3 | 24 | 24 | 61.5 | V2 | ||||
- | 16 | Preventivo | 4 | - | 250 | 24 | 61.5 | - | ||||
12.74 € | 50 | 29 giorni | 4 | 3 | 24 | 24 | 61.5 | V2 | ||||
8.31 € | 50 | 7 giorni | 4 | 3 | 250 | 16 | 61 | V2 | ||||
468.95 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 5 | 3 | 250 | 24 | 62.5 | V2 |
Loading...
Color | Grigio | AWG | 24–12 | Larghezza morsetto(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 2,5 | N. di file | 3 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 54.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8 (max) |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsettiera attuatore/interruttore di prossimità | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Livello di contaminazione
Tensione nominale(V)
Corrente nominale(A)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Classe di infiammabilità
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali