Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3248100 |
3248101 |
3248115 |
3248116 |
3248125 |
3248126 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | AWG | Larghezza morsetto (mm) | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Corrente nominale (A) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Materiale di isolamento | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68 € | 300 | 7 giorni | 2 | Grigio | 26 - 14 | 3.5 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 17.5 | 28.1 | 33.55 | 3.5 | 8–10 | PA | Sì | |||
0.68 € | 300 | 7 giorni | 2 | Blu | 26 - 14 | 3.5 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 17.5 | 28.1 | 33.55 | 3.5 | 8–10 | - | Sì | |||
0.74 € | 250 | 7 giorni | - | Grigio | - | 3.5 | 0.14–1.50 | 0,14 - 1,50 | 17.5 | 28.1 | 33.55 | - | - | - | - | |||
0.74 € | 250 | 21 giorni | - | Blu | - | 3.5 | 0.14–1.50 | 0,14 - 1,50 | 17.5 | 28.1 | 33.55 | - | - | - | - | |||
0.76 € | 250 | 7 giorni | 2 | Grigio | 26–12 | 5.2 | 0,14 - 4 | 0.14–2.5 | 24 | 32.1 | 36 | 5.2 | 8–10 | - | Sì | |||
0.76 € | 250 | 7 giorni | 2 | Blu | 26–12 | 5.2 | 0,14 - 4 | 0.14–2.5 | 24 | 32.1 | 36 | 5.2 | 8–10 | - | Sì |
Loading...
Tensione nominale(V) | 500 | N. di file | 1 | Pin per fila | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
AWG
Larghezza morsetto(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Corrente nominale(A)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Materiale di isolamento
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali