Morsetto passante PT 10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3212120
3212123
3212124
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color AWG Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Tensione nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
Corrente nominale (dettagli)
(A)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Collegamento (componenti) Merci industriali

2.20 €

100 7 giorni Grigio20–810.20.5–160,5 - 101000573049.510.218 (max)Collegamento rapidoNo

2.20 €

100 7 giorni Blu20–810.20.5–160,5 - 101000573049.510.218 (max)Collegamento rapidoNo

2.34 €

100 7 giorni Arancione20–6-0,50–160,50 - 10-----18 (min)Connettore a innesto-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 N. di file 1 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 67.7
Classe di infiammabilità V0 Tipo di connettore (categoria) Continuità

Supporto tecnico