Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 3 | AWG | 20–6 | Larghezza morsetto(mm) | 12.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.5–25 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,5 - 16 | Tensione nominale(V) | 1000 |
Corrente nominale(A) | 76 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 30 | N. di file | 1 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 53.3 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 100.2 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 12.2 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 18 (max) | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Collegamento rapido |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Merci industriali | No |
Configura
Proprietà di base
Color
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali