Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3061826 |
3061839 |
3212934 |
3212947 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | AWG | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.10 € | 100 | 7 giorni | - | Grigio | - | 0,50 - 6 | 0.50–6 | 43.5 | 99.8 | - | - | - | |||
3.10 € | 100 | 50 giorni | - | Blu | - | 0,50 - 6 | 0.50–6 | 43.5 | 99.8 | - | - | - | |||
3.10 € | 100 | 7 giorni | 4 | Grigio | 20–8 | 0.5–10 | 0.5–6 | 42.2 | 90.5 | 8.2 | 10–12 | Sì | |||
3.10 € | 100 | 7 giorni | 4 | Blu | 20–8 | 0.5–10 | 0.5–6 | 42.2 | 90.5 | 8.2 | 10–12 | Sì |
Loading...
Larghezza morsetto(mm) | 8.2 | Tensione nominale(V) | 1000 | Corrente nominale(A) | 41 |
---|---|---|---|---|---|
N. di file | 1 | Pin per fila | 4 | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
AWG
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali