Morsetto passante PTS 1,5 / S-QUATTRO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3214615
3214644
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Tensione nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Collegamento (componenti)

1.08 €

200 7 giorni Grigio50017.537Molla di richiamo

3.55 €

100 7 giorni Verde - giallo--38.5Morsetto a molla con blocco a innesto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza morsetto(mm) 3.5 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.14–1.50 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 1,50
N. di file 1 Pin per fila 4 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 50.7
Classe di infiammabilità V0 Tipo di connettore (categoria) Continuità

Supporto tecnico