Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3209515 |
3209519 |
3211859 |
3214016 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Larghezza morsetto (mm) | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Collegamento (componenti) | Tipo di connettore (categoria) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 € | 200 | 7 giorni | - | 5.2 | 0.14–2.50 | 0,14 - 2,50 | 800 | 24 | 3 | 42.8 | 65.3 | Molla di richiamo | Continuità | - | |||
1.13 € | 200 | 7 giorni | - | 5.2 | 0.14–2.50 | 0,14 - 2,50 | 800 | 24 | 2 | 42.8 | 53.5 | Molla di richiamo | Continuità | - | |||
1.53 € | 150 | 21 giorni | - | 6.2 | 0,20 - 4 | 0.20–4 | 800 | 32 | 3 | 42.8 | 69.3 | Molla di richiamo | Continuità | - | |||
13.07 € | 20 | 7 giorni | 15 | 17.5 | 1 (max) | - | 1000 | 25 | - | 36 | - | Viti | Morsetto PD | Sì |
Loading...
Color | Grigio | N. di file | 1 | Classe di infiammabilità | V0 |
---|
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Larghezza morsetto(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Tensione nominale(V)
Corrente nominale(A)
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Collegamento (componenti)
Tipo di connettore (categoria)
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali