Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Color | Grigio | Larghezza morsetto(mm) | 5.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,14 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 2,50 | Tensione nominale(V) | 400 | Corrente nominale(A) | 16 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 36.7 | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Connettore a innesto | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto N | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali