Morsettiera modulare di terra UT 16-PE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3044212

Codice componente
3044212
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.16 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Verde - giallo AWG 16–4
Larghezza morsetto(mm) 12.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 1.5–25 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 1,5 - 25
Livello di contaminazione 3 Corrente nominale(A) 76 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 54.4 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 55.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 12.2
Lunghezza di spelatura(mm) 14 (max) Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG a tre porte Materiale di isolamento PA Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare di terra UT 16-PE, il codice articolo è il seguente: 3044212.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3044212.

Supporto tecnico