Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3060319
Numero di poli(Polo) | 4 | Color | Verde - giallo | AWG | 26–10 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.14–6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 6 |
Livello di contaminazione | 3 | N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 47.5 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 82.4 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 9 (max) |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto PG a tre porte |
Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare di terra UT 4-QUATTRO, il codice articolo è il seguente: 3060319.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3060319.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali