Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3076361 |
3076442 |
3247053 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | Larghezza morsetto (mm) | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | Preventivo | 8 | Blu | 81.2 | 16–70 | |||
- | 2 | Preventivo | 10 | Nero - giallo | 101.5 | 16–70 | |||
25.56 € | 10 | 7 giorni | 2 | Nero - giallo | 20.3 | 16 (max) |
Loading...
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 25–70 | Tensione nominale(V) | 1000 | Corrente nominale(A) | 192 |
---|---|---|---|---|---|
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 87.5 | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto ad alta potenza | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
Larghezza morsetto(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali