Morsetto sezionatore di isolamento PTT 2,5 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3210258

Codice componente
3210258
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.69 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio Larghezza morsetto(mm) 5.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.14–2.50 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 2,50 Tensione nominale(V) 400
Corrente nominale(A) 16 N. di file 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 47.4
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Connettore a innesto Tipo di connettore (categoria) Morsetto sezionatore
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore di isolamento PTT 2,5, il codice articolo è il seguente: 3210258.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3210258.

Supporto tecnico