Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3046090 |
3046537 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | AWG | Corrente nominale (dettagli) (A) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Tipo di connettore (categoria) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.19 € | 50 | 7 giorni | 2 | Nero | 26–10 | 6.3 | 6.2 | 9 (max) | Morsetto seriale per fusibili | No | |||
12.19 € | 50 | 7 giorni | - | Blu | - | - | - | - | Morsetto passante portafusibili | - |
Loading...
Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.14–6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 24 | Corrente nominale(A) | 6.3 | N. di file | 1 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 73 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 57.8 | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Viti |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
AWG
Corrente nominale (dettagli)(A)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Tipo di connettore (categoria)
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali