Morsettiera modulare di terra MBK【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0452043
1402788
1413117
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Materiale di isolamento
-

311.55 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Preventivo 24–106.20,2 - 60,2 - 432286.28 (max)PA

304.99 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Preventivo 24–145.20,2 - 2,50,2 - 2,526.526.55.27 (max)PA

289.68 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 24–125.20,2 - 40,2 - 2,531.5285.28 (max)-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Verde - giallo N. di file 1
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG
Merci industriali

Supporto tecnico