Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3045017 |
3045020 |
3045046 |
3045059 |
3045062 |
3045075 |
3045088 |
3045091 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Livello di contaminazione | Tensione nominale (V) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Materiale di isolamento | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 € | 200 | 7 giorni | Grigio | - | 500 | 49.1 | - | Sì | |||
1.10 € | 200 | 7 giorni | Blu | - | 500 | 49.1 | - | Sì | |||
1.14 € | 200 | 7 giorni | Arancione | 3 | 1000 | 47.7 | PA | Sì | |||
1.14 € | 200 | 7 giorni | Giallo | 3 | 1000 | 47.7 | PA | Sì | |||
1.10 € | 200 | 7 giorni | Rosso | - | 1000 | 47.7 | - | No | |||
1.14 € | 200 | 7 giorni | Bianco | 3 | 1000 | 47.7 | PA | Sì | |||
1.10 € | 200 | 7 giorni | Nero | - | 1000 | 47.7 | - | No | |||
1.14 € | 200 | 7 giorni | Verde | 3 | 1000 | 47.7 | PA | Sì |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | AWG | 26–12 | Larghezza morsetto(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,14 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 4 | Corrente nominale(A) | 24 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 47.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 9 (max) | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Configura
Proprietà di base
Color
Livello di contaminazione
Tensione nominale(V)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Materiale di isolamento
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali