Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio | AWG | 20–8 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 22.5 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.5–10 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.5–6 |
Corrente nominale(A) | 41 | N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 54 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 64.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 22.5 | Lunghezza di spelatura(mm) | 12 (max) |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto N |
Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali