Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3273022 |
3273024 |
3273026 |
3273030 |
3273032 |
3273036 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.05 € | 32 | 7 giorni | Grigio | |||
7.05 € | 32 | 7 giorni | Blu | |||
7.05 € | 32 | 7 giorni | Rosso | |||
7.05 € | 32 | 7 giorni | Verde | |||
7.47 € | 32 | 23 giorni | Marrone | |||
7.05 € | 32 | 7 giorni | Nero |
Loading...
Larghezza morsetto(mm) | 28.6 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.14–2.50 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,14 - 2,50 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 500 | Corrente nominale(A) | 24 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 12 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 28.7 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 58.1 |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto di distribuzione |
Configura
Proprietà di base
Color
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali