Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3273310 |
3273440 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | AWG | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.87 € | 24 | 7 giorni | 18 | Blu | 26–12 | 0,14 - 4 | 0.14–2.5 | 46.5 | 8–10 | Sì | |||
10.01 € | 24 | 23 giorni | 18 | Blu | 26–12 | 0,14 - 4 | 0.14–2.5 | 46.5 | 8–10 | Sì |
Loading...
Larghezza morsetto(mm) | 46.5 | Tensione nominale(V) | 500 | Corrente nominale(A) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
N. di file | 1 | Pin per fila | 18 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 21.2 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 28.2 | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto di distribuzione |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
AWG
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali