Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3002757 |
3002761 |
3002765 |
3002781 |
3002798 |
3002864 |
3002877 |
3002893 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | AWG | Larghezza morsetto (mm) | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Tensione nominale (V) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 € | 80 | 7 giorni | 6 | Grigio | 26–16 | 12.6 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 450 | 21 | 12.6 | 8–10 | Sì | |||
2.70 € | 80 | 7 giorni | 6 | Blu | 26–16 | 12.6 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 450 | 21 | 12.6 | 8–10 | Sì | |||
2.70 € | 80 | 7 giorni | 6 | Rosso | 26–16 | 12.6 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 450 | 21 | 12.6 | 8–10 | Sì | |||
2.70 € | 80 | 18 giorni | - | Nero | - | 12.6 | 0.14–1.50 | 0,14 - 1,50 | 450 | 21 | - | - | - | |||
3.83 € | 60 | 7 giorni | - | Grigio | - | 14.7 | 0.14–1.50 | 0,14 - 1,50 | 500 | 20 | - | - | - | |||
3.83 € | 60 | 7 giorni | - | Blu | - | 14.7 | 0.14–1.50 | 0,14 - 1,50 | 500 | 20 | - | - | - | |||
3.83 € | 60 | 7 giorni | - | Rosso | - | 14.7 | 0.14–1.50 | 0,14 - 1,50 | 500 | 20 | - | - | - | |||
3.83 € | 60 | 7 giorni | - | Nero | - | 14.7 | 0.14–1.50 | 0,14 - 1,50 | 500 | 20 | - | - | - |
Loading...
Corrente nominale(A) | 17.5 | N. di file | 1 | Pin per fila | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 17.6 | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto di distribuzione |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
AWG
Larghezza morsetto(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Tensione nominale(V)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali