Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3058127
Codice componente
|
---|
3058127 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | AWG | Larghezza morsetto (mm) | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Classe di infiammabilità | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.42 € | 150 | 7 giorni | 2 | 27–10 | 9 | 0.1–6 | 0,1 - 6 | 800 | 32 | 47.1 | 53.3 | 9 | V0 | Sì |
Loading...
Color | Grigio | N. di file | 1 | Collegamento (componenti) | Raccordi a bullone |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto a bullone |
Si trova sulla pagina di Morsettiera con collegamento a bullone RSC, il codice articolo è il seguente: 3058127.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3058127.
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
AWG
Larghezza morsetto(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Tensione nominale(V)
Corrente nominale(A)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Classe di infiammabilità
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3058143 |
3075870 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di poli (Polo) | AWG | Larghezza morsetto (mm) | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Classe di infiammabilità | Merci industriali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.57 € | 150 | 7 giorni | 2 | 27–8 | 13 | 0.1–10 | 0,1 - 10 | 800 | 57 | 47.1 | 53.3 | 13 | V0 | Sì | |||
3.01 € | 80 | 7 giorni | - | - | - | - | 2,50 - 35 | - | - | - | - | - | - | - |