Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1509487 |
1509490 |
1509500 |
1509513 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V AC) | Valore nominale IP | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Colore cavo | Collegamento (componenti) | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Materiale guaina | Superficie di contatto | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.20 € | 12 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | - | 1.75 | 0.75 | - | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Nero | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | Sì | |||
26.10 € | 7 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | - | 1.75 | 0.75 | - | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Nero | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | Sì | |||
42.60 € | 5 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | - | 1.75 | 0.75 | - | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Nero | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | Sì | |||
59.10 € | 4 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | 15 | 1.75 | 0.75 | - | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Nero | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | Sì |
Loading...
Numero di pin | 4 |
---|
Configura
Proprietà di base
CN1
Lunghezza(m)
Gamma temperatura(°C)
Materiale contatto
Superficie di contatto
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2
CN2
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V AC)
Valore nominale IP
Lato collegamento tipo di filettatura
Codifica
Colore cavo
Collegamento (componenti)
Connettore standard
Tipo connettore
Materiale guaina
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Merci industriali
Attributi opzionali